(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปะเก็น สำหรับหน้าแปลน ICF
[คุณสมบัติ]
· ปะเก็น แต่ละชิ้นได้รับการบรรจุ สุญญากาศ และได้รับการ กระบวนการเตรียมผิว เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
นอกจากนี้ยังมีปะเก็นอะลูมิเนียมและปะเก็นชุบทอง / เงิน
· ซีล โลหะช่วยให้ใช้ในเครื่องดูดฝุ่นที่มีความสูงเป็นพิเศษ (ความดันสุญญากาศ:ความดัน บรรยากาศ 10 ^ -10 pa)
·สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 400 ° C ด้วยการ ซีล โลหะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้เป็น วัสดุ กระบวนการซีล หน้าแปลน ICF ประเภทต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
ICF034-G |
ICF034-G-AG |
ICF034-G-AL |
ICF034-G-AU |
ICF070-G |
ICF070-G-AG |
ICF070-G-AU |
ICF114-G |
ICF114-G-AL |
ICF152-G |
ICF152-G-AG |
ICF152-G-AL |
ICF203-G |
ICF203-G-AL |
ICF253-G-AL |
ICF305-G |
ICF356-G |
ICF406-G-AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ปะเก็น (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.04 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ICF34 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | ไม่ | 21.3 | |||
฿ 2,222.86 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ICF34 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | กระบวนการชุบผิวเงิน | 21.3 | ||
฿ 1,380.96 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ICF34 | อะลูมิเนียม | ไม่ | 21.3 | ||
฿ 2,443.81 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ICF34 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | ชุบทอง | 21.3 | ||
฿ 175.13 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ICF70 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | ไม่ | 48.2 | |||
฿ 21,171.43 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ICF70 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | กระบวนการชุบผิวเงิน | 48.2 | ||
฿ 575.74 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ICF70 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | ชุบทอง | 48.2 | |||
฿ 390.19 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ICF114 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | ไม่ | 82.4 | |||
฿ 2,222.86 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | ICF114 | อะลูมิเนียม | ไม่ | 82.4 | ||
฿ 590.71 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ICF152 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | ไม่ | 120.5 | |||
฿ 6,160.00 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 21 วัน | 10 | ICF152 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | กระบวนการชุบผิวเงิน | 120.5 | ||
฿ 3,518.10 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | ICF152 | อะลูมิเนียม | ไม่ | 120.5 | ||
฿ 837.29 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ICF203 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | ไม่ | 171.3 | |||
฿ 4,735.24 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | ICF203 | อะลูมิเนียม | ไม่ | 171.3 | ||
฿ 5,923.81 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | ICF253 | อะลูมิเนียม | ไม่ | 222.1 | ||
฿ 1,486.20 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ICF305 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | ไม่ | 273.3 | |||
฿ 100.00 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | ICF356 | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | ไม่ | 313.0 | ||
฿ 34,619.58 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | ICF406 | อะลูมิเนียม | ไม่ | 369.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง