(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลน ยาว NW สำหรับท่อ สุญญากาศ
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | ยาว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCK-3040-LG ในชุด NW หน้าแปลนยาว (ชนิดหน้าแปลน ISO-KF)
รหัสสินค้า |
---|
MCK-3010-LG |
MCK-3016-LG |
MCK-3025-LG |
MCK-3050-LG |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 619.05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13.8 | KF10 | ||
฿ 737.81 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | KF16 | ||
฿ 657.53 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 27.2 | KF25 | ||
฿ 1,117.36 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60.5 | KF50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง