(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ มี ตาข่าย เชื่อมกับส่วนที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ แหวน กลาง NW
[คุณสมบัติ]
· Viton โอริง รวมอยู่ด้วย
·สามารถใช้งานได้ถึง 150 ° C
·ขนาด ตาข่าย มาตรฐาน:# 8
* เมื่อสั่ง ตาข่าย ขนาดอื่นที่ไม่ใช่ 8 โปรดใส่หมายเลขขนาด ตาข่าย ที่ต้องการ (#OO) ต่อท้ายรหัส ผลิตภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เนื่องจาก ตาข่าย มีให้ สกรู และชิ้นโลหะจึงป้องกันไม่ให้ตกลงไปในท่อ สุญญากาศ
·ป้องกันความเสียหายของ ปั๊มสุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
MCK-2010-MS |
MCK-2016-MS |
MCK-2025-MS |
MCK-2040-MS |
MCK-2050-MS |
MCK-2080-MS |
MCK-2100-MS |
MCK-2160-MS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,640.75 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF10 | ||
฿ 1,963.74 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | KF16 | ||
฿ 2,010.05 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF25 | ||
฿ 2,243.46 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF40 | ||
฿ 2,357.15 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF50 | ||
฿ 3,305.93 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF80 | ||
฿ 3,836.13 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | KF100 | ||
฿ 7,270.35 | MPC VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | KF160 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนตรงกลาง | ประเภท แหวน กลาง | แหวนตรงกลางมีตาข่าย | แหวน (แหวน) วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ตาข่าย | #8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง