(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกกลิ้ง ชนิด U
[คุณสมบัติ]
· เฟรม ทำจาก SUS304 และ โรเลอร์ ทำจาก สเตนเลส SUS303
·ใช้ ตลับลูกปืน เครื่องจักร เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เหนือกว่า
· ตลับลูกปืน 440C คุณสมบัติ ซีล ยาง (ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง ปิดผนึก) เพื่อการกันน้ำที่ดีเยี่ยม ฯลฯ
·มีรุ่น ชนิดกว้าง 200 มม. สำหรับการโหลดที่สูงขึ้น
·ตลับลูกปืน 442C ที่ป้องกันสนิมแสดงคุณสมบัติการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ
· เฟรม รวมถึงรูยึด สกรู เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ทั้งโดยการเชื่อมหรือด้วย สกรู
รหัสสินค้า |
---|
C-2600120 |
C-2600150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | พิกัดน้ำหนัก ได้ 2 ชิ้น (กิโลกรัม) | ความสูงติดตั้ง G (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,638.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 27 | ชนิดเดี่ยว | 780 | 127.5 | 110 | ||
฿ 13,089.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 43 | ชนิดคู่ | 2000 | 165 | 185 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เหล็กหล่อ | วัสดุ ของ เฟรม | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูยาว |
---|---|---|---|---|---|
มีหรือไม่มี เฟรม | พร้อม เฟรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง