1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวคั่น SEPARATOR FOR V

OMRONLIMITSWITCHES

ตัวคั่น SEPARATOR FOR V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รักษาระยะห่างของฉนวนโดยใช้ตัวคั่นเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับการรักษาระยะห่างของฉนวน และเมื่อส่วนประกอบโลหะอื่นๆ และ/หรือขดลวดทองแดงอยู่ใกล้ๆ

รหัสสินค้า
SEPARATOR FOR V 0.25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8.00

OMRONLIMITSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก รูปร่างภายนอก ความสูง H(มิลลิเมตร) 24 ตัวเครื่อง หลัก รูปร่างภายนอก ความยาว H(มิลลิเมตร) 38 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEPARATOR FOR V 0.25 ในชุด ตัวคั่น SEPARATOR FOR V