1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็ก [V] (รหัสสินค้า)

OMRONSWITCHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็ก [V]
  • สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็ก [V]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· เป็นหนึ่งในไมโครสวิตช์ที่ขายดีที่สุดของ Omron มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 10 A ถึง 21 A
· มีประโยชน์ในการใช้งานต่าง ๆ เช่น ตัดกระแสไฟฟ้าขณะเปิด / ปิดประตู
· มีเคสสองชนิดพร้อมจำหน่าย ได้แก่ เคสเทอร์โมพลาสติกและเคสเทอร์โมเซตติ้ง ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เช่น ทนความร้อนและต้านทานการติดตาม
· ชนิดหน้าสัมผัสอินเดียมสำหรับ DC เปิด / ปิด

รหัสสินค้า
V-165-1C25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
ประเภท รูปทรง ก้านโยก แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC
(V)
ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ กระแสไฟฟ้า
(ก)
ประเภท กระแสไฟฟ้า ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สเปค ของ เทอร์มินอล โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข)
(N)
สัญลักษณ์ตัวเลือก รูปแบบ มาตรฐาน

฿ 138.00

OMRONSWITCHES 1 ชิ้น 50 วัน -รูปทรง ก้านโยก (กด)250[ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ125 ~ 250--25~ 80UL / CSA / ENUp to 21.6ขั้ว เดี่ยวโยนคู่โลหะผสมเงิน16AC/DCชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น#187 ขั้วต่อแบบแท็บ1c2.35N-ชนิดทั่วไป (105 องศาเซลเซียส)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างในการป้องกัน IEC IP40 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง เรซิ่น ประเภทจุด หน้าสัมผัส รีเวท
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 5000 เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 600 มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) 10.3
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) 15.9 มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) 27.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-165-1C25 ในชุด สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็ก [V]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
V-10-1C25
V-10-1E5
V-10-4A4
V-165-1C5
V-165-3A5
V-166-1A5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
ประเภท รูปทรง ก้านโยก แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC
(V)
ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ กระแสไฟฟ้า
(ก)
ประเภท กระแสไฟฟ้า ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สเปค ของ เทอร์มินอล โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข)
(N)
สัญลักษณ์ตัวเลือก รูปแบบ มาตรฐาน

฿ 86.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน125 ~ 250-8 ~ 250พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม-25~ 80UL / CSAUp to 21.2ขั้ว เดี่ยวโยนคู่เงินบริสุทธิ์10ACชนิดมีปุ่มกดขาพิน#187 ขั้วต่อแบบแท็บ-1.96--

฿ 88.00

1 ชิ้น 50 วัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน250--พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม-25~ 80UL / CSAUp to 11.2ขั้ว เดี่ยวโยนคู่เงินบริสุทธิ์10ACชนิดมีปุ่มกดขาพินขั้วต่อบัดกรี-0.98--

฿ 73.33

1 ชิ้น 45 วัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน250-125 ~ 250พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม-25~ 80UL / CSAUp to 11.2ขั้ว เดี่ยวโยนคู่เงินบริสุทธิ์10AC / DCชนิดมีปุ่มกดขาพินขั้วต่อบัดกรี-0.98N4ชนิดทั่วไป (105 องศาเซลเซียส)

฿ 110.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รูปทรง ก้านโยก (กด)250ก้านโยก โรเลอร์---25~ 80UL / CSAUp to 31.6ขั้ว เดี่ยวโยนคู่โลหะผสมเงิน16ACชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น#250 ขั้วต่อแบบแท็บ-2.35--

฿ 116.00

1 ชิ้น 93 วัน -รูปทรง ก้านโยก (กด)250[ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ125 ~ 250--25~ 80EN / UL / CSAUp to 21.6ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิดโลหะผสมเงิน16AC/DCชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้นขั้วต่อบัดกรี1a2.35N-ชนิดทั่วไป (105 องศาเซลเซียส)

฿ 123.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รูปทรง ก้านโยก (กด)250ก้านโยก โรเลอร์---25~ 80UL / CSAUp to 24ขั้ว เดี่ยวโยนคู่โลหะผสมเงิน16ACชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยกขั้วต่อบัดกรี-1.23--