(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตสวมอัดรูปหกเหลี่ยม มีความแข็งแรงในการติดตั้งสูงโดยใช้การสวมอัดแบบง่าย สามารถต๊าปแผ่นเพลทบาง ๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังสามารถต๊าปในจุดที่เชื่อมยาก เช่น บนแผ่นเพลทอะลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความหนาขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,903.23 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 0.4 | ||
฿ 7.41 | BOH BOB NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 0.5 | |||
฿ 6.48 | BOH BOB NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 0.5 | ||
฿ 7.82 | BOH BOB NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 0.7 | |||
฿ 7.82 | BOH BOB NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 0.7 | |||
฿ 5,016.77 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 0.8 | ||
฿ 8.18 | BOH BOB NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 0.8 | |||
฿ 9.91 | BOH BOB NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 1 | ||
฿ 9.53 | BOH BOB NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1 | ||
฿ 16.87 | BOH BOB NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1.25 | |||
฿ 16.39 | BOH BOB NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 2 | 1.25 | ||
฿ 20,516.13 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.6 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1 | 0.45 | ||
฿ 19,315.74 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1 | 0.5 | ||
฿ 18,526.48 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.4 | 0.5 | ||
฿ 22,838.71 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1 | 0.7 | ||
฿ 22,838.71 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.4 | 0.7 | ||
฿ 24,478.48 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.4 | 0.8 | ||
฿ 30,580.65 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1 | 1 | ||
฿ 30,580.65 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.4 | 1 | ||
฿ 46,323.81 | BOH BOB NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 2 | 1.25 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง