(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดรูปทรง] หัวปุ่ม
[ประเภทเกลียว] เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด UNF
[รูปทรง รู ยึด]: รูหกเหลี่ยม สิบ หก
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)]: ไม่มี.
[ปลาย รูปทรง]: ปลายแบน
[การใช้]: มาตรฐาน
[ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว (นิ้ว)]:หมายเลข 10 1/4 5/16 3/8[ความยาว L หรือ l (นิ้ว)]:1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1.
[หน่วยซื้อ]:ต่อชิ้น (สามารถซื้อได้จากชิ้นเดียว) กล่อง / แพ็คเกจ
รหัสสินค้า |
---|
UBCBF5/16X1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว L หรือ l (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 71.24 | SPS BUTTON CAP SCREW UNF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5/16 | 1/2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม | ประเภทสันเกลียว | รวม UNF ที่ ละเอียด | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UBCBF5/16X1/2 ในชุด โบลท์ปุ่มพร้อมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (UNF) (สกรูฝาปิดแบบปุ่ม)
รหัสสินค้า |
---|
UBCBF#10-32X1/2 |
UBCBF#10-32X3/8 |
UBCBF#10-32X5/8 |
UBCBF1/4-28X1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว L หรือ l (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 1/2 | |
฿ 59.61 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 3/8 | ||
฿ 65.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 5/8 | ||
฿ 64.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | 1/2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง