(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลายคีมปากช้างล็อกเข้ากับเพลาเพื่อป้องกันการคลาย
เหมาะสำหรับมาตรการป้องกันการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว L หรือ l (นิ้ว) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,341.94 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1/2 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 176.13 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 67.81 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/4 | 1/2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 62.10 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/4 | 1/4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 122.67 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/4 | 3/4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 65.03 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | 3/8 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 9,508.58 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1/4 | 5/8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,118.71 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1/4 | 5/16 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 222.10 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/8 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5,806.45 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3/8 | 1/2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,483.87 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3/8 | 3/4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 80.39 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/8 | 3/8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12,038.71 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3/8 | 5/8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 17,001.29 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3/8 | 1 1/4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 396.39 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/8 | 5/16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 11,806.45 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5/16 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,923.87 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5/16 | 1/2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,845.72 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5/16 | 3/8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 77.81 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5/16 | 5/16 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 182.32 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 68.90 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 1/2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 60.00 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 1/4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 131.23 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 3/4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 65.03 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 3/8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 74.32 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 3/16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 131.23 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 5/8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 80.90 | SPS SET SCREW JAGGED TYPE UNF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หมายเลข 10 | 5/16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | ประเภทสันเกลียว | รวม UNF ที่ ละเอียด | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | รูปทรงปลาย | ฟัน ขรุขระ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง