1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BUMAX10.9 สกรูหกเหลี่ยม - เกลียว เต็ม

BUMAX10.9 สกรูหกเหลี่ยม - เกลียว เต็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีระดับความแข็งแกร่ง เท่ากันเทียบเท่ากับเหล็กแม้ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ สเตนเลส สี่และสองเท่าทนทานเท่า SUS304 และ SUS316 ตามลำดับ

รหัสสินค้า
10BMHA6-20
10BMHA6-25
10BMHA6-30
10BMHA8-20
10BMHA8-30
10BMHA10-30
10BMHA10-40
10BMHA12-30
10BMHA12-35
10BMHA12-40
10BMHA16-45
10BMHA16-50
10BMHA16-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L หรือ l (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 66.49

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น 5 วัน 106201

฿ 78.21

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น 5 วัน 106251

฿ 83.16

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106301

฿ 115.91

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น 5 วัน 108201.25

฿ 122.71

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น 5 วัน 108301.25

฿ 218.32

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น 5 วัน 1010301.5

฿ 285.72

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010401.5

฿ 394.58

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012301.75

฿ 398.21

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012351.75

฿ 414.10

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012401.75

฿ 885.34

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016452

฿ 914.29

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016502

฿ 1,028.58

BUMAX 10.9 HEXAGON BOLT FT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016552

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ รูปทรงโดยละเอียด มาตรฐาน รูปทรงของรูติดตั้ง ไม่
วัสดุ SUS316L กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ประเภทสันเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มีความแข็งแรงสูง ระดับความแข็งแกร่ง (สแตนเลส) 10.9
ชนิดสกรู เกลียว สมบูรณ์