1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยม เหล็กกล้า เกลียวตลอด การชุบผิว มาตรฐาน【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FASTENING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากฟิล์มจากการชุบสังกะสีร้อนมีความหนามาก โปรดเลือกสินค้าที่มีกระบวนการเคลือบผิวแบบเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า
    * สำหรับ “กระบวนการเคลือบผิวพิเศษอื่น ๆ” จะมีรายละเอียดจำเพาะดังต่อไปนี้
    3W-ZEC: ชุบไตรวาเลนท์ ZEC สีขาว
    3B-ZEC: ชุบไตรวาเลนท์ ZEC สีดำ

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]เหล็กกล้า SNB, เทียบเท่า SWCH, สเตนเลสเทียบเท่า SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ไททาเนียม และ ทองเหลือง
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า, โครเมตไตรวาเลนต์, ไตรวาเลนต์สีดำ, ไตรวาเลนต์สีขาว, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบสังกะสีเหลว, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, โครเมทสีเขียว, โครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, ชุบแมงกานิสฟอสเฟต (Parkerizing), การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ Dacrotized / เคลือบผิว DISGO, ชุบผิว Brown Bronze, กระบวนการชุบผิว Lafre, เคลือบน้ำยาล็อคเกลียว ALOK, ทำสีดำ

รหัสสินค้า
HXNH-316-M10-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด (สัญกรณ์ X)
(mm)
ขนาด (- สัญกรณ์)
(mm)
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ)

฿ 5,760.00

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 101045-เกลียวบางส่วน[สเตนเลส] SUS316[ไม่มี] ไม่มีกล่อง / แพ็กเกจ----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน รูปทรงรูติดตั้ง ไม่ ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงเพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน