(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากส่วนหัวรูปหกเหลี่ยมหลุดออกได้การขันยึด จึงสามารถป้องกันการงัดแงะและการโจรกรรมได้
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 16 | รูปทรง รายละเอียด | แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์ | รูปทรงพื้นฐาน | สกรู อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPNRD-SUS-M4-16 ในชุด สกรูเตเปอร์ แบบหัวนูนหกเหลี่ยมคัทออฟ
รหัสสินค้า |
---|
SPNRD-SUS-M3-16 |
SPNRD-SUS-M5-16 |
SPNRD-SUS-M6-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 0.5 | |
฿ 84.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 0.8 | |
฿ 86.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง