(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทหกเหลี่ยมทำจากโพลีคาร์บอเนต (PC) [วัสดุ] โพลีคาร์บอเนต "ชนิดเกลียวสกรู" เกลียวเมตริกหยาบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.52 | NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 20.52 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.6 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 5.68 ฿ 1.82 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 5.68 ฿ 2.43 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 6.46 ฿ 3.33 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 6.65 | NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 7.50 ฿ 3.03 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 15.51 ฿ 9.40 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 23.23 ฿ 12.60 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | ไม่ | ไม่ | ||
฿ 13.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | แปรงทาสี | ||
฿ 4.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว สีน้ำเงิน | |
฿ 4.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว สีน้ำเงิน | |
฿ 4.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | แปรงทาสี | |
฿ 4.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | แปรงทาสี | |
฿ 4.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว สีแดง | |
฿ 4.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว สีแดง | |
฿ 11.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว สีขาว | |
฿ 4.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สีเหลือง | |
฿ 4.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สีเหลือง |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน | ประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง