1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส สเตจ แกน Z พื้นผิว แนวนอน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ส สเตจ แกน Z พื้นผิว แนวนอน
  • ส สเตจ แกน Z พื้นผิว แนวนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44,952.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เชี่ยวชาญเฉพาะฟังก์ชันที่จำเป็นช่วยลดต้นทุน

รหัสสินค้า
KHE04006-C
KHE04006-CF
KHE04006-CG
KHE04006-CH
KHE04006-CJ
KHE06008-C
KHE06008-CG
KHE06008-CH
KHE06008-CJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน Z
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)
(N)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ตัวเลือก สายไฟ

฿ 44,952.59

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 10404065 ถึง 3029ไม่มี สายไฟ (มาตรฐาน)

฿ 48,853.68

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 17 วัน 10404065 ถึง 3029สายโรบอท 2 ม

฿ 48,853.68

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 12 วัน 10404065 ถึง 3029สายโรบอท ขดลวด ข้างเดียวหลวม 2 ม

฿ 50,328.22

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 12 วัน 10404065 ถึง 3029สายโรบอท 4 ม

฿ 50,328.22

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 12 วัน 10404065 ถึง 3029สายโรบอท ขดลวด ข้างเดียวหลวม 4 ม

฿ 57,017.20

SURUGA SEIKI 1 ชิ้น 8 วัน 106060830.1 ถึง 5039ไม่มี สายไฟ (มาตรฐาน)

฿ 60,887.30

SURUGA SEIKI 1 ชิ้น 8 วัน 106060830.1 ถึง 5039สายโรบอท ขดลวด ข้างเดียวหลวม 2 ม

฿ 62,487.36

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 106060830.1 ถึง 5039สายโรบอท 4 ม

฿ 62,487.36

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 106060830.1 ถึง 5039สายโรบอท ขดลวด ข้างเดียวหลวม 4 ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ขั้นตอน แกน Z มอเตอร์/ พูลเล่ย์ มาตรฐาน เต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส ความละเอียด แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ(ไมโครเมตร) 2
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน เหล็กกล้า ไกด์ การเคลื่อนย้าย บอลไกด์ เชิงเส้น วิธีการให้อาหาร บอลสกรู
พื้นผิว สเตจ แกน Z ตามแนวนอน พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน เสร็จสิ้น ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) 10
ความขนาน(ไมโครเมตร) 80 เซนเซอร์ จำกัด + Home สายนำไฟฟ้า เลือกลูกค้าเป้าหมาย(มิลลิเมตร) 1