1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มือจับชนิดสมดุล TH-N

มือจับชนิดสมดุล TH-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,011.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับชนิดสมดุล เทียบเท่า JIS B2602-2 มีรัศมีวงเลี้ยวตั้งแต่ 20 มม. ถึง 80 มม. ให้เลือก

รหัสสินค้า
TH-20-N
TH-25-N
TH-32-N
TH-40-N
TH-50-N
TH-63-NSALE
TH-80-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
รัศมีการหมุน R ตัวจับชิ้นงาน แนะนำ

฿ 1,011.58

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 401518520AS-10

฿ 1,132.60

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 501820525AS-10

฿ 1,218.18

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 642122832AS-13,C-13

฿ 1,427.88

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 802624840AS-16,C-16

฿ 1,655.40

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10032321050AS-20,C-20

฿ 1,878.69

฿ 1,267.55

KNS HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12332321063AS-20,C-20

฿ 2,415.60

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 15538351280AS-25,C-25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง มือจับ วัสดุ เหล็กกล้า SUM22 ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (รูทะลุ)
ตัวจับชิ้นงาน ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) การเตรียมผิวของมือจับ ชุบผิวโครเมี่ยม สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่
อุปกรณ์เสริม ไม่มี