(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบก้านโยกที่สามารถใส่โหลดได้ง่าย ใช้สำหรับงานที่ต้องการแรงบิด ศูนย์กลางมีรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
FA-125 |
FA-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ (Ø) | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,228.93 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 25 | 37 | 10 | ||
฿ 4,195.48 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 360 | 40 | 60 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | ปลายแขน | มือจับ วัสดุ | เหล็กกล้า SUM22 | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ตรงกลางรู |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน | การมี | ประเภทของมือจับ | แบบอยู่กับที่ | การเตรียมผิวของมือจับ | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว |
วัสดุส่วนมือจับ | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | ตัวจับชิ้นงาน, กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
อุปกรณ์เสริม | มือจับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง