1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านความตึง (สแตนเลส) TL-Sus, TLF-Sus

ก้านความตึง (สแตนเลส) TL-Sus, TLF-Sus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,327.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้ก้านสำหรับยึดตำแหน่ง เนื่องจากก้านจะว่างเมื่อยกขึ้นและฟันปลา (ส่วนตัดเกียร์) ภายในก้านหลุดออกมา ทำให้การขันแน่นเป็นไปอย่างราบรื่นโดยขยับก้านไปยังตำแหน่งที่ใช้งานง่ายเสมอ

รหัสสินค้า
TL-8X16-SUS
TL-8X20-SUS
TL-8X25-SUS
TL-8X32-SUS
TL-8X40-SUS
TL-8X50-SUS
TL-10X20-SUS
TL-10X25-SUS
TL-10X32-SUS
TL-10X40-SUS
TL-10X50-SUS
TL-10X63-SUS
TL-12X25-SUS
TL-12X32-SUS
TL-12X40-SUS
TL-12X50-SUS
TL-12X63-SUS
TLF-8-SUS
TLF-10-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันสูงสุด
(N)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,984.38

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก65816700033.5

฿ 2,984.69

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก65820700033.5

฿ 2,327.92

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก65825700033.5

฿ 2,985.00

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก65832700033.5

฿ 3,076.17

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก65840700033.5

฿ 3,076.63

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก65850700033.5

฿ 3,086.55

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก8810201050040

฿ 3,086.86

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก8810251050040

฿ 3,087.32

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก8810321050040

฿ 3,166.71

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก8810401050040

฿ 3,167.49

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก8810501050040

฿ 3,746.06

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก8810631050040

฿ 3,821.04

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก9712251750048.5

฿ 3,821.81

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก9712321750048.5

฿ 3,944.74

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก9712401750048.5

฿ 3,945.51

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก9712501750048.5

฿ 3,947.06

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [เกลียว] เกลียวนอก9712631750048.5

฿ 2,768.17

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน65810-33.5

฿ 2,844.76

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน881014-40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภท แคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง รูปทรง กับ ลูกบิด รูปคันหนีบรูปตัว L ไม่มี สกรูตัวหนอน รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด ตัวจับชิ้นงาน บอล
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SUS303
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล สีดำ กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่
สกรูปรับระดับ ไม่ ประเภทความสูง(มิลลิเมตร) มาตรฐาน มุม ก้านโยก(RAD) 20