(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากไนลอนเรซิ่นสีดำด้าน อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 80°C ต่ำสุด -20°C
ประเภทส่วนติดตั้ง | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุลูกบิด | แผ่น เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ทองเหลือง C3604B | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
รูปทรง | รูปห้าเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูตาบอด |
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STK-25-N ในชุด ปุ่มบิดรูปดาว STK-N
รหัสสินค้า |
---|
STK-25-NA |
STK-30-N |
STK-40-N |
STK-50-N |
STK-60-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.86 | 1 ชิ้น | 4 วัน | M5 | 10 | 25 | 19 | ||
฿ 149.55 | 1 ชิ้น | 4 วัน | M6 | 12 | 32 | 23 | ||
฿ 183.16 | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 13 | 40 | 27 | ||
฿ 231.88 | 1 ชิ้น | 4 วัน | M10 | 20 | 50 | 32 | ||
฿ 294.81 | 1 ชิ้น | 4 วัน | M12 | 17 | 63 | 37 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง