(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากไนลอนเรซิ่นสีดำด้าน (เสริมใยแก้ว) อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 80°C ต่ำสุด -20°C
ประเภทส่วนติดตั้ง | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุลูกบิด | แผ่น เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6 ( เสริมแรง ใยแก้ว) |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า SUM22L | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
รูปทรง | เจ็ดเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ตลอด |
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLK-32-NT ในชุด ปุ่มบิดเจ็ดแฉก SLK-NT
รหัสสินค้า |
---|
SLK-40-NT |
SLK-50-NT |
SLK-63-NT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.30 | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | 14 | 40 | 25 | ||
฿ 255.31 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 15 | 50 | 32 | ||
฿ 326.61 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 20 | 63 | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง