(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตา แบบมีไพล็อต แหวนล็อค รูปวงรี BEIM
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน (mm.): 10, 15, 25 และ 30
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกะทัดรัด
● ซีล : ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็กทำลูกปืน
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
BEIM-6000ZZ |
BEIM-6001ZZ |
BEIM-6002ZZ |
BEIM-6004ZZ |
BEIM-6005ZZ |
BEIM-6006ZZ |
BEIM-6007ZZ |
BEIM-6200ZZ |
BEIM-6201ZZ |
BEIM-6202ZZ |
BEIM-6204ZZ |
BEIM-6206ZZ |
BEIM-6900ZZ |
BEIM-6901ZZ |
BEIM-6902ZZ |
BEIM-6904ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอก หรือ รูปร่างภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 876.99 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 13 | 50 | ||
฿ 969.20 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 13 | 52 | ||
฿ 973.52 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 14 | 60 | ||
฿ 1,233.18 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 18 | 77 | ||
฿ 1,382.97 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 18 | 88 | ||
฿ 1,556.14 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 20 | 96 | ||
฿ 1,761.33 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 21 | 104 | ||
฿ 896.00 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 14 | 54 | ||
฿ 922.60 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 15 | 56 | ||
฿ 1,075.30 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 17 | 64 | ||
฿ 1,184.10 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 20 | 81 | ||
฿ 1,605.01 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 23 | 104 | ||
฿ 1,059.72 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 11 | 45 | ||
฿ 951.53 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 11 | 48 | ||
฿ 1,165.21 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 12 | 57 | ||
฿ 1,339.99 | KNS BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 15 | 69 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม แปลน กลม ไพล็อต | ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เดียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | รูปทรง หน้าแปลน | ขนาดเล็ก |
แหวนล็อค | การมี | ประเภท | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบวนการเตรียมผิว | การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ปลอดสารตะกั่ว ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง