1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลพลันเจอร์ BP

บอลพลันเจอร์ BP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 332.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอลพลันเจอร์พร้อมสปริงในตัวเกลียว ซึ่งช่วยให้ลูกบอลเคลื่อนเข้าหรือออกด้วยแรงของสปริง
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวตั้งแต่ M3 ถึง M24 ให้เลือก
· มีน้ำยาล็อคเกลียว (ALOK) ในส่วนเกลียว
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เพื่อระบุตำแหน่ง กำหนดตำแหน่ง และดันจิ๊กออกได้

รหัสสินค้า
BP-4
BP-5
BP-6
BP-8
BP-10
BP-12
BP-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ปุ่มลูกกลม บังคับ

฿ 337.63

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 3 วัน 1040.82.97.8BB-4

฿ 337.63

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 3 วัน 1050.83.911.8BB-5

฿ 335.77

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 3 วัน 1060.86.922.5BB-6

฿ 332.52

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10819.829.4BB-8

฿ 368.57

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10101.211.837.2BB-10

฿ 406.08

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 10121.814.744.1BB-12

฿ 652.71

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10162.524.573.5BB-16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สกรู (หกเหลี่ยม) ปลาย วัสดุ สแตนเลส SUS304 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส SUS304
ล็อค ALOK กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ปลาย การรักษาความร้อน ไม่ โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50