(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือ ลูกบิด สำหรับตัวบ่งชี้การหมุน [วัสดุ]·ทำจาก อะลูมิเนียม AC2B
TYPE_2 | ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข | ไฟบอกสถานะ หมุน type_2 | ประเภท ลูกบิด | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | อลูมิเนียม AC2B |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ทำสีเงินลายฆ้อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) | 65 | อัตราส่วนการหมุน | 1/12,1/25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDRK-65 ในชุด ปุ่มบิดพร้อมหน้าปัดกลม MDRK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง