(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกเพลาสำหรับใช้งานกับตัวระบุตำแหน่งแบบดิจิทัล โปรดใช้เมื่อเลือกแกนหมุนที่แคบกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานเพลา
รหัสสินค้า |
---|
SS-6-S |
SS-8-S |
SS-10-S |
SS-12 |
SS-12-S |
SS-14 |
SS-15 |
SS-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | ไฟบอกสถานะ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.26 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 14 | 6 | SDP04 | ||
฿ 251.84 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 8 | SDP04 | ||
฿ 254.18 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 14 | 10 | SDP04 | ||
฿ 231.58 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 12 | SDP09-N | ||
฿ 250.59 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 12 | SDP04 | ||
฿ 220.53 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 14 | SDP09-N | ||
฿ 219.98 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 15 | SDP09-N | ||
฿ 219.43 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 16 | SDP09-N |
กำลังโหลด …
TYPE_2 | อุปกรณ์เสริม สำหรับ ไฟบอกสถานะ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | SUM22 เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ชุบแบล็คไตรไอรอนเตตระออกไซด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง