(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แขวนสำหรับท่อสารทำความเย็น
· ตอนนี้สามารถยกขึ้นและลดลง (ส่วนล่าง) ได้โดยการทำงานของชิ้นส่วนเพียงชิ้นเดียว
· ปรับปรุงความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งานด้วยคลิปนิรภัยในตัวและสปริงสำหรับยึดบนแถบเกลียวเต็ม
· ล็อคอัตโนมัติ (ด้วยแรงปฏิกิริยา) ทันทีที่ติดตั้งแถบเนื่องจากใช้คลิปนิรภัย
· สามารถติดกับแท่งเกลียวเต็ม W3/8 และแท่งกลม 8 และ 9 มม.
· เกลียวเต็ม W3/8 สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก. โหลดที่สามารถรับได้ของแท่งแบบกลม 8 และ 9 มม. คือ 12 กก.
· มีคลิปนิรภัยมากับทุกประเภทเพื่อป้องกันไม่ให้แถบยึดหลุดระหว่างการก่อสร้าง
·เคลือบอีพอกซีเรซินแบบชุบด้วยไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
A12408-0037 |
A12408-0041 |
A12408-0056 |
A12408-0075 |
A12408-0080 |
A12408-0111 |
A12408-0376 |
A12408-0395 |
A12408-0408 |
A12408-0412 |
A12408-0427 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | รหัสรุ่น/ Part number รหัสรุ่น/ Part number) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.81 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ท่อทองแดง / ท่อ PVC | เส้นผ่านศูนย์กลาง 46 มม. (VP20 + วัสดุเก็บความร้อน) | SG-20A | |
฿ 153.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ท่อทองแดง / ท่อ PVC | เส้นผ่านศูนย์กลาง 52 มม. (VP25 + วัสดุเก็บความร้อน) | SG-25A | |
฿ 156.19 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ท่อทองแดง / ท่อ PVC | เส้นผ่านศูนย์กลาง 58 มม. (VP30 + วัสดุเก็บความร้อน) | SG-30A | |
฿ 148.79 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ท่อทองแดง / ท่อ PVC | เส้นผ่านศูนย์กลาง 67 มม. (VP40 + วัสดุเก็บความร้อน) | SG-40A | ||
฿ 157.26 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ท่อทองแดง / ท่อ PVC | เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (VP50 + วัสดุเก็บความร้อน) | SG-50A | ||
฿ 168.14 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ท่อทองแดง / ท่อ PVC | เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (VP65 + วัสดุเก็บความร้อน) | SG-65A | ||
฿ 154.29 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มม. (VP20) | SG-5A | |
฿ 161.15 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. (VP25) | SG-10A | |
฿ 166.10 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม. (VP30) | SG-15A | |
฿ 162.67 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มม. (VP40) | SG-23A | |
฿ 166.10 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. (VP50) | SG-35A |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | อีพ๊อกซี่เรซิ่น การเคลือบผิว ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง