(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แถบแขวนเสริมป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับท่อ เหล็กกล้า เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก
·รวม ยาง 3 มม.
·ทำจาก SUS 304
รหัสสินค้า |
---|
A10217-0017 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 332.96 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 1/2 | 25.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10217-0017 ในชุด เหล็กยึด ท่อ สเตนเลส พร้อมลิ้น CL ป้องกันการสั่นสะเทือนและ ยาง 3 ที
รหัสสินค้า |
---|
A10217-0036 |
A10217-0055 |
A10217-0060 |
A10217-0074 |
A10217-0089 |
A10217-0093 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 366.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 1 | 37.6 | |
฿ 380.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 1 1/4 | 46.3 | |
฿ 404.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | 40A | 1 1/2 | 52.2 | |
฿ 427.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 2 | 64.1 | |
฿ 457.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 2 1/2 | 79.9 | |
฿ 489.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | 80A | 3 | 92.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง