1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ยึดท่อทำจากสแตนเลสพร้อมลิ้นกันสะเทือนและยาง 3t

อุปกรณ์ยึดท่อทำจากสแตนเลสพร้อมลิ้นกันสะเทือนและยาง 3t
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 319.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แฮงเกอร์เสริมป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับท่อ SGP พร้อมยาง 3 มม.

[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์เสริมป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับใช้กับท่อ SGP
· พร้อมยาง 3 มม.
· ผลิตภัณฑ์ นี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างมีนัยสำคัญ
· ผลิตจาก SUS304

รหัสสินค้า
A10213-0018
A10213-0022
A10213-0037
A10213-0041
A10213-0056
A10213-0075
A10213-0080
A10213-0094
A10213-0107
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 319.74

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 3015A1/221.7

฿ 337.16

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 3020A3/427.2

฿ 365.03

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 4025A134

฿ 392.52

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5032A1 1/442.7

฿ 406.06

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5040A1 1/248.6

฿ 437.42

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 7050A260.5

฿ 478.84

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 8065A2 1/276.3

฿ 511.61

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 9080A389.1

฿ 564.22

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200100A4114.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน วัสดุ สเตนเลส ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก SGP
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ปริมาณ(ชิ้น) 1