(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์เสริมป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับท่อ SGP
· พร้อมยาง 3 มม.
· ผลิตภัณฑ์ นี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างมีนัยสำคัญ
· การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
A10176-0012 |
A10176-0027 |
A10176-0031 |
A10176-0046 |
A10176-0065 |
A10176-0070 |
A10176-0084 |
A10176-0099 |
A10176-0101 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.24 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 1/2 | 21.7 | |
฿ 100.58 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20A | 3/4 | 27.2 | |
฿ 110.86 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 1 | 34 | |
฿ 130.29 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
฿ 180.96 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
฿ 167.24 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 2 | 60.5 | |
฿ 192.77 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
฿ 247.24 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80A | 3 | 89.1 | |
฿ 264.00 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100A | 4 | 114.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก SGP |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง