1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งยกท่อ ชนิด F (ชุบผิวโครเมตสี/สแตนเลส)

ฟิตติ้งยกท่อ ชนิด F (ชุบผิวโครเมตสี/สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึดสำหรับโบลท์แขวนจากเหล็กขึ้นรูป
· ชนิดตอบสนองต่อเกรดคอมโพสิต
· ผิวสำเร็จชุบโครเมตสี (ชุบสังกะสีตามได้ความต้องการ)

รหัสสินค้า
A10259-0017
A10259-0021
A10263-0010
A10263-0024
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลางของ สลักเกลียว แขวน ชื่อชิ้นส่วน

฿ 249.40

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สีW3/8Aime F30

฿ 252.20

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 9 วัน เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สีW1/2Aime F40

฿ 927.61

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 9 วัน [สแตนเลส] สเตนเลสไม่W3/8สแตนเลส Aim F30

฿ 1,305.15

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 9 วัน [สแตนเลส] สเตนเลสไม่W1/2สแตนเลส Aim F40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง ความหนาของ หน้าแปลน รองรับการใช้งาน 1 to 25 ปริมาณ(ชิ้น) 1