1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แนวตั้งพร้อมสายรัด CL แบบยืนกันการสั่นสะเทือน ยาง 10 ตัน (สเตนเลส ไฟฟ้า / สแตนเลส)

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แนวตั้งพร้อมสายรัด CL แบบยืนกันการสั่นสะเทือน ยาง 10 ตัน (สเตนเลส ไฟฟ้า / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 177.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แถบยืนเสริมป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับท่อ เหล็กกล้า เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก
·รวม ยาง 10 มม.
· ผลิตภัณฑ์ นี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างเห็นได้ชัด
·ทำจาก SUS304

รหัสสินค้า
A10343-0012
A10343-0027
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 177.68

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 14 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี15 ก1/225.7

฿ 184.65

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 8 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี20 ก3/431.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก การเคลือบผิว ความหนาของ ยาง(มิลลิเมตร) 10
ปริมาณ(ชิ้น) 1