1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แร็ค EL แบบตั้งโต๊ะชนิด L

RACK COMPONENTS

แร็ค EL แบบตั้งโต๊ะชนิด L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,482.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ: ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· แร็ค EL เป็นที่ยึดแผงวงจรพื้นฐานแบบ L ที่เหมาะสำหรับบอร์ดขนาดใหญ่
· ร่องตื้น (3 มม.) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบของบอร์ดจะไม่ต่อชนกับแร็ค แม้ว่าจะมีพื้นที่ว่างที่ขอบเพียงเล็กน้อยก็ตาม
· โครงสร้างแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ถึง 30 กก.
· ใช้วัสดุ PP นำไฟฟ้าเพื่อให้ทนสารเคมีได้ดีขึ้น
· ความต้านทานไฟฟ้าบนพื้นผิวคงไว้ที่ 104 ถึง108Ω / □

รหัสสินค้า
EL3710 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,482.19

฿ 654.83

RACK COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนร่อง 25 พิทช์ Groove(มิลลิเมตร) 16 ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) 3
ร่องลึก(มิลลิเมตร) 8 ขนาดภายนอก (ด้านหน้า)(มิลลิเมตร) 406 ขนาดภายนอก (ความลึก)(มิลลิเมตร) 302
ขนาดภายนอก (ความสูงด้านหลัง)(มิลลิเมตร) 91

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EL3710 ในชุด แร็ค EL แบบตั้งโต๊ะชนิด L