(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เบากว่าสินค้ามาตรฐานของผู้ผลิต 25% การชุบผิวนิกเกิลช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา: การใช้ท่อพิเศษช่วยลดน้ำหนักได้ 25%
· ปรับปรุงคุณสมบัติสปริงและความทนทาน: ปรับปรุงคุณสมบัติสปริงและความทนทานโดยใช้วัสดุยูรีเทนที่มีความยืดหยุ่นสูง
· ฟิตติ้งชุบผิว: ความต้านทานการกัดกร่อนสูงขึ้นจากการชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
TPS-705-0103LG |
TPS-705-0103LG-BG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ฟิตติ้งสำหรับท่อ H1 | ระเบิดปืน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,014.10 ฿ 554.10 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | H5-G2F-S-Ni, N-2M-2M-Ni | ไม่มี | ||
฿ 1,806.06 ฿ 911.52 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | H5-2M-S-Ni | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD(Ø) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 7 | ID(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนต่อ การกัดกร่อน |
สี | สีเขียว | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | :: 0.8 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ไม่สามารถใช้ได้ |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ H2 | C4P-5H-S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง