1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อลมแบบบิดเกลียว สายสีเหลือง ชนิด TPS

ท่อลมแบบบิดเกลียว สายสีเหลือง ชนิด TPS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,025.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อแบบบิดเกลียวพร้อมฟิตติ้งที่เหมาะสำหรับปืนฉีดลมและเครื่องมือทำงาน
[คุณสมบัติ]
· นอกจากทนน้ำมันแล้ว สินค้ายังมีความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมด้วย
· เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือลม เช่น ปืนเป่ากำจัดฝุ่นและบล็อกลม
· ความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความยืดหยุ่นและความสามารถในการคืนตัวสำหรับท่อ TE
· มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งขนาดท่อและช่วงการใช้งาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานวางท่อสำหรับเครื่องมือลมและปืนฉีดลม

รหัสสินค้า
TPS-1003-0105Y
TPS-1005-0105YSALE
TPS-1008-0105YSALE
TPS-1010-0105Y
TPS-1203-0105Y
TPS-1205-0105Y
TPS-1208-0105Y
TPS-1210-0105Y
TPS-1603-0105Y
TPS-1605-0105Y
TPS-1608-0105Y
TPS-1610-0105Y
TPS-803-0105Y
TPS-805-0105Y
TPS-808-0105Y
TPS-810-0105Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] ความยาว สายยาง
(มิลลิเมตร)
ข้อต่อฟิตติ้ง มาตรฐาน T1

฿ 1,152.37

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010ถึง 106.5ถึง 72500H6.5-G2FU

฿ 1,744.05

฿ 973.53

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010ถึง 106.5ถึง 75000H6.5-G2FU

฿ 2,203.55

฿ 1,132.18

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10ถึง 106.5ถึง 77500H6.5-G2FU

฿ 2,553.26

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -10ถึง 106.5ถึง 710000H6.5-G2FU

฿ 1,473.41

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -12ถึง 158ถึง 82500H8-G2FU

฿ 2,317.57

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -12ถึง 158ถึง 85000H8-G2FU

฿ 2,981.57

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -12ถึง 158ถึง 87500H8-G2FU

฿ 3,484.76

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -12ถึง 158ถึง 810000H8-G2FU

฿ 3,761.42

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน -16ถึง 2011ถึง 152500H11-4FU

฿ 5,513.61

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน -16ถึง 2011ถึง 155000H11-4FU

฿ 7,204.29

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน -16ถึง 2011ถึง 157500H11-4FU

฿ 8,890.13

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน -16ถึง 2011ถึง 1510000H11-4FU

฿ 1,025.33

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108ถึง 85ถึง 52500H5-G2FU

฿ 1,356.68

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108ถึง 85ถึง 55000H5-G2FU

฿ 1,687.48

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8ถึง 85ถึง 57500H5-G2FU

฿ 2,025.77

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108ถึง 85ถึง 510000H5-G2FU

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / กันน้ำ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน สี สีเหลือง
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 0.8 สุญญากาศ รองรับการใช้งาน ยอมรับได้