1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์เรซิ่น, แคลมป์ยึดท่อขาคู่ PP ชนิดกันสั่นสะเทือน (รหัสสินค้า)

แคลมป์เรซิ่น, แคลมป์ยึดท่อขาคู่ PP ชนิดกันสั่นสะเทือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่ PP สำหรับท่อลอย SGP
· พร้อมยาง 3 มม.
· สามารถปรับความสูงได้ทีละ 5 มม. เมื่อใช้ “แท่นสำหรับแคลมป์ยึดท่อขาคู่ PP”
· เมื่อใช้สินค้านี้เพียงชิ้นเดียว จะไม่สามารถลดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างเห็นได้ชัด
· ใช้สำหรับเดินท่อในอาคาร
· ใช้หมุดหรือสกรูในการยึด
· ทำจากโพลีโพรพีลีน

รหัสสินค้า
A10520-0019
A10520-0038
A10520-0042
A10520-0057
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 102.86

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30SGP-20A27.2

฿ 68.96

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30SGP-15A21.7

฿ 121.15

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40SGP-25A34

฿ 115.05

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40VD-20A31.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก SGP วัสดุ โพลีโพรพีลีน
ปริมาณ(ชิ้น) 1