(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แถบกันสะเทือนแบบโคมไฟสำหรับ ท่อเหล็ก SGP [คุณสมบัติ]· การขัดเงา ด้วยไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
A10145-0040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.16 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 1 | 34 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก SGP |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10145-0040 ในชุด ไพพ์แฮงเกอร์ แคลมป์ยึดท่อชนิดห่วง
รหัสสินค้า |
---|
A10145-0016 |
A10145-0035 |
A10145-0054 |
A10145-0069 |
A10145-0073 |
A10145-0088 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.44 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
฿ 78.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
฿ 72.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
฿ 72.60 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
฿ 79.86 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 2 | 60.5 | ||
฿ 96.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 2 1/2 | 76.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง