(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แฮงเกอร์ชนิดบานพับสำหรับท่อ SGP และท่อสแตนเลส (ท่อชนิดหนา)
[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์แบบมีบานพับ ใช้กับท่อ SGP
· "เกลียวเร่ง" ถูกบรรจุแยกต่างหาก
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสีเหลว
รหัสสินค้า |
---|
A10221-0096 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.00 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] การ ชุบสังกะสี ร้อน (การ การชุบผิว จุ่ม) | 100A | 4 | 114.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10221-0096 ในชุด ฟิตติ้งแขวนท่อพร้อมลิ้น (ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า/สแตนเลส/ชุบโดยการจุ่ม)
รหัสสินค้า |
---|
A10140-0039 |
A10140-0043 |
A10140-0058 |
A10140-0062 |
A10221-0109 |
A10221-0113 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 20A | 3/4 | 27.2 | |
฿ 52.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 25A | 1 | 34 | |
฿ 44.78 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
฿ 45.99 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
฿ 465.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] การ ชุบสังกะสี ร้อน (การ การชุบผิว จุ่ม) | 125A | 5 | 139.8 | |
฿ 541.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ท่อเหล็ก SGP | [ชุบสังกะสี] การ ชุบสังกะสี ร้อน (การ การชุบผิว จุ่ม) | 150A | 6 | 165.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง