(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แถบแนวตั้งแบบบานพับสำหรับใช้กับท่อ SGP
[คุณสมบัติ]
·แถบแนวตั้งแบบบานพับสำหรับใช้กับท่อ SGP
· ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ วัสดุ หนากว่า "แถบยืนรุ่น A10323"
· การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
A10325-0014 |
A10325-0029 |
A10325-0033 |
A10325-0048 |
A10325-0052 |
A10325-0067 |
A10325-0071 |
A10325-0086 |
A10325-0118 |
A10325-0122 |
A10325-0137 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.23 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15 ก | 1/2 | 21.7 | ||
฿ 46.84 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20 ก | 3/4 | 27.2 | ||
฿ 49.26 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25 ก | 1 | 34 | ||
฿ 49.86 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32 ก | 1 1/4 | 42.7 | ||
฿ 53.49 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40 ก | 1 1/2 | 48.6 | ||
฿ 58.93 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50 ก | 2 | 60.5 | ||
฿ 76.96 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | |
฿ 77.03 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80 ก | 3 | 89.1 | ||
฿ 92.58 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 ก | 4 | 114.3 | |
฿ 288.77 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125 ก | 5 | 139.8 | ||
฿ 306.19 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150 ก | 6 | 165.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | SGP |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง