1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแขวนท่อ ไพพ์แฮงเกอร์ (ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า / ชุบแบบจุ่มร้อน)

ฟิตติ้งแขวนท่อ ไพพ์แฮงเกอร์ (ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า / ชุบแบบจุ่มร้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·แถบแขวนแบบบานพับทำจาก วัสดุ แผ่นเพลท หนา [การใช้งาน]·สำหรับ ท่อเหล็ก SGP

รหัสสินค้า
A10143-0011
A10143-0026
A10143-0045
A10143-0050
A10143-0064
A10143-0079
A10143-0083
A10143-0098
A10143-0115
A10143-0120
A10143-0172
A11211-0056
A11211-0094
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 45.39

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี15A1/221.7

฿ 43.74

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี20A3/427.2

฿ 49.02

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี25A134

฿ 51.44

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี32A1 1/442.7

฿ 53.25

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี40A1 1/248.6

฿ 67.99

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี50A260.5

฿ 68.97

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี65A2 1/276.3

฿ 72.60

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี80A389.1

฿ 88.39

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี90A3 1/2101.6

฿ 73.21

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 6 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี100A4114.3

฿ 1,397.39

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 12 วัน 300 ถึงน้อยกว่า 400[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี300A12318.5

฿ 119.24

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[ชุบสังกะสี] การ ชุบสังกะสี ร้อน (การ การชุบผิว จุ่ม)40A1 1/248.6

฿ 248.00

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90[ชุบสังกะสี] การ ชุบสังกะสี ร้อน (การ การชุบผิว จุ่ม)80A389.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงแขวน วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก SGP
ปริมาณ(ชิ้น) 1