(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่สำหรับท่อ PVC (ท่อ VP)
ทำจากไวนิลคลอไรด์
รหัสสินค้า |
---|
A10521-0069 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รู พิทช์ P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.15 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 16 | 22 | 45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ไวนิล คลอไรด์ไพ ท่อเหล็ก (VP ท่อเหล็ก) | วัสดุ | รับผลิตเรซินไวนิลคลอไรด์ |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10521-0069 ในชุด แคลมป์เรซิ่น, แคลมป์ยึดท่อขาคู่ไวนิลคลอไรด์
รหัสสินค้า |
---|
A10521-0016 |
A10521-0035 |
A10521-0040 |
A10521-0073 |
A10521-0088 |
A10521-0092 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รู พิทช์ P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.36 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ถึงน้อยกว่า 10 | SV9.5 | 9.5 | 26 | ||
฿ 14.84 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | SV11 | 11 | 31 | ||
฿ 16.05 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | SV14 | 14 | 32 | ||
฿ 19.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 22 | 26 | 55 | ||
฿ 24.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 28 | 34 | 65 | |
฿ 32.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 36 | 42 | 75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง