(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บานพับ - ชนิดยืนสำหรับ ท่อเหล็ก เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก
รหัสสินค้า |
---|
A10330-0029 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.58 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 20 ก | 3/4 | 31.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | ท่อเหล็ก การเคลือบผิว | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10330-0029 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แนวตั้งแถบยืน CL ( สเตนเลส ไฟฟ้า / สแตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
A10330-0014 |
A10330-0033 |
A10330-0048 |
A10330-0052 |
A10330-0067 |
A10330-0071 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.98 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 15 ก | 1/2 | 25.7 | ||
฿ 42.61 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 25 ก | 1 | 37.6 | ||
฿ 43.21 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 32 ก | 1 1/4 | 46.3 | ||
฿ 53.49 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40 ก | 1 1/2 | 52.2 | ||
฿ 55.91 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 50 ก | 2 | 64.1 | ||
฿ 66.79 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 65 ก | 2 1/2 | 79.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง