(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์แบบมีบานพับ สำหรับท่อเหล็กกล้าเคลือบผิวภายนอก
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
· พร้อมตัวยึดป้องกันการหมุนตาม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.95 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
฿ 45.34 ฿ 18.64 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
฿ 43.43 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 25A | 1 | 37.6 | |
฿ 49.62 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 32A | 1 1/4 | 46.3 | ||
฿ 53.85 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40A | 1 1/2 | 52.2 | ||
฿ 60.51 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 50A | 2 | 64.1 | ||
฿ 68.97 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
฿ 98.29 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 80A | 3 | 92.7 | |
฿ 78.65 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100A | 4 | 118.3 | ||
฿ 317.81 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 125A | 5 | 143.8 | ||
฿ 376.65 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 150A | 6 | 170.2 | ||
฿ 501.33 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 200A | 8 | 221.3 | ||
฿ 185.08 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
฿ 185.68 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
฿ 194.15 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 25A | 1 | 37.6 | ||
฿ 201.40 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 32A | 1 1/4 | 46.3 | ||
฿ 174.58 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 40A | 1 1/2 | 52.2 | ||
฿ 195.36 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 50A | 2 | 64.1 | ||
฿ 256.43 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
฿ 214.45 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 80A | 3 | 92.7 | ||
฿ 233.81 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 100A | 4 | 118.3 | ||
฿ 633.76 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 125A | 5 | 143.8 | ||
฿ 761.36 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 150A | 6 | 170.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก การเคลือบผิว | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง