1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟรีไลน์คัพลค

ONE TOUCH JOINT

ฟรีไลน์คัพลค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,062.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ชนิด พอร์ต อนุกรม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับท่อ แยก

[คุณสมบัติ]
·ของเหลวไหลจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปยังด้านปลั๊ก
·การแยก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ ท่อเหล็ก หลังจากการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ทำได้ง่ายมาก
·หากใช้สำหรับท่อ ลม อายุของ ปั๊มลม จะยืดออกไปและ การใช้พลังงาน จะลดลง

* ในแค็ตตาล็อกใหม่ ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อนำเข้า ถูกเปลี่ยนเป็นชนิดอัตราการไหลขนาดใหญ่ UNIC004โปรดระวัง.

รหัสสินค้า
LC5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,062.57

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ขั้วต่อสัมผัสเดียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) วัสดุ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม
ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ ประเภท แยก สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว วัสดุซีล ยางไนไตรล์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) null :: 0.98 พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) 38

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC5 ในชุด ฟรีไลน์คัพลค