(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิด SPH ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ไฮดรอลิก ความดัน
·การใช้งาน = อุปกรณ์ไฮดรอลิก / วงจร เครื่องจักร การรีด / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / วงจร โรงงาน ไฮดรอลิก / เครื่องบิน / เครื่องจักรกลการเกษตร / อื่น ๆ
·ประสิทธิภาพ = ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมตรวจสอบโดยการทดสอบแรงกระตุ้นหนึ่งล้านครั้ง
· ความทนทาน ต่อการทดสอบการ อุปกรณ์เสริม และการถอด 250, 000 ครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
PH-250 |
PH-250-VT-20 |
PH-450 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุซีล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 472.84 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | RC1 / 4 | 24.5 | ||
฿ 563.29 ฿ 305.70 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | RC1 / 4 | 24.5 | ||
฿ 787.83 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | RC1 / 2 | 77.4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเมีย เกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน พิเศษ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำมัน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | :: 20.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง