(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบกลไกที่พัฒนาขึ้นสำหรับท่อสแตนเลส ฟิตติ้งที่มีความน่าเชื่อถือสูง ทนทานต่อการกัดกร่อนและความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษของท่อสแตนเลสที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงได้อย่างสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
VZS-20 |
VZS-20H |
VZS-25 |
VZS-25H |
VZS-30 |
VZS-30H |
VZS-40 |
VZS-40H |
VZS-50 |
VZS-50H |
VZS-60 |
VZS-60H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (φ) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,826.27 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.22 | 22.22 | 73 | 95 | สีเขียว | ||
฿ 4,826.27 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.22 | 22.22 | 73 | 95 | สีแดง | ||
฿ 5,468.52 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.58 | 28.58 | 78 | 100 | สีเขียว | ||
฿ 5,468.52 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.58 | 28.58 | 78 | 100 | สีแดง | ||
฿ 6,557.01 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 34 | 97 | 110 | สีเขียว | ||
฿ 6,557.01 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 34 | 97 | 100 | สีแดง | ||
฿ 7,702.81 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 42.7 | 106 | 125 | สีเขียว | ||
฿ 7,702.81 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 42.7 | 106 | 125 | สีแดง | ||
฿ 10,509.99 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 48.6 | 115 | 145 | สีเขียว | ||
฿ 10,509.99 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 48.6 | 115 | 145 | สีแดง | ||
฿ 19,510.49 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 60.50 | 125 | 165 | สีเขียว | ||
฿ 19,510.49 | HTA VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 60.50 | 125 | 165 | สีแดง |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ | ชนิดเกลียวใน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อ ท่อโลหะ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อ ท่อโลหะ |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0:: 100 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง