(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ แทรกทั่วไปที่แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถใช้เพื่อทำการแทรกอย่างง่ายได้ มีขนาด M 2.5 มม. หรือใหญ่กว่าสำหรับทั้งเกลียว หยาบ และ ละเอียด ขนาดต่ำกว่า 8 มม. มีจำหน่ายสำหรับ สปริงเสริมเกลียว และ แม่กุญแจ แบบเกลียว มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
ESP-M3X0.5 |
ESP-M4X0.7 |
ESP-M6X1.0 |
ESP-M8X1.25 |
ESP-M10X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,985.30 | E SERT INSERTION TOOLS P | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ||
฿ 1,908.77 | TUG E SERT INSERTION TOOLS P | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 2,295.81 | TUG E SERT INSERTION TOOLS P | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 2,469.06 | E SERT INSERTION TOOLS P | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ||
฿ 2,898.97 | E SERT INSERTION TOOLS P | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องมือ | วัสดุ | เหล็ก | ชนิดสกรู | เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง