1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม, ร่องลึก เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, ซีรีส์เมตริก (604)

EZO METRIC SERIES

ตลับลูกปืนเม็ดกลม, ร่องลึก เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, ซีรีส์เมตริก (604)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนชนิดบางและเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ช่วยให้ง่ายต่อการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบายิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งชนิดที่มีและไม่มีชีลด์/ซีล
· ตลับลูกปืนมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
· เนื่องจากตลับลูกปืนเป็นไปตามมาตรฐาน JIS จึงสามารถสับเปลี่ยนกับสินค้าของบริษัทอื่นได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับส่วนประกอบของเครื่องจักร (มอเตอร์พัดลม เอ็นโค้ดเดอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ATM ฯลฯ)
· สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่หมุนได้ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรก เช่น รอกเบ็ดตกปลาและเครื่องปาจิงโกะ

รหัสสินค้า
604
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท วงแหวนนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
เครื่องถี่ในการหมุน (จาระบี)
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล

฿ 71.27

EZO METRIC SERIES 50 ชิ้น 3 วัน 10แบน412495748000350ประเภทเปิด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0
สเปค/สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 604 ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม, ร่องลึก เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, ซีรีส์เมตริก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
602ZZ
603
603ZZ
604ZZ
605ZZ
606
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท วงแหวนนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
เครื่องถี่ในการหมุน (จาระบี)
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล

฿ 84.39

1 ชิ้น 8 วัน 10แบน273.538660000129ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 81.90

1 ชิ้น 3 วัน 10แบน39357156000189ประเภทเปิด

฿ 78.27

1 ชิ้น 3 วัน 10แบน39557156000189ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 78.87

1 ชิ้น 3 วัน 10แบน412495748000350ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 76.11

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบน5145132940000507ดับเบิ้ลชีลด์

฿ 80.69

1 ชิ้น 3 วัน 10แบน6176226338000846ประเภทเปิด