1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อถักทั่วไป V.S. Kanaline A

ท่อถักทั่วไป V.S. Kanaline A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนต่อแรงดันได้ถึง 0.490 MPa เพราะมีเส้นใยเสริมแรง
· ท่อมีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น
· ท่อ V.S. รุ่นทนแรงดัน
[การใช้งาน]
· สำหรับงานส่งและดูดทั่วไป
· ใช้สำหรับส่วนต้นของปั๊มแช่ ที่สูง ท่อแขวน และอื่นๆ
· ใช้เป็นท่อดูดสำหรับรถดูด

รหัสสินค้า
VS-KL-038-[1-50/1]
VS-KL-050-[1-50/1]
VS-KL-065-[1-50/1]
VS-KL-150-[1-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว กำหนด (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) / มม OD
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว
(φ)
ID
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 3848.61501 1/2381 ~ 50

-

RESIN HOSE 1 ชิ้น 12 วัน 5062.4225250.81 ~ 50

-

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 6578.52702 1/263.51 ~ 50

-

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 15 วัน 1501827806152.41 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ มาตรฐาน / ความทนความดัน / สุญญากาศ
วัสดุ สายยาง ไวนิล คลอไรด์ การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี สีแดง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) :: 0.5