1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักท์, ท่อโลหะ (MD18) (รหัสสินค้า)

ท่อดักท์, ท่อโลหะ (MD18)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้แกนเสริมความแข็งแรงที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์, ใยแก้ว และ SPTE ท่อนี้มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น จึงจัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
· ใช้แผ่นอลูมิเนียมเสริมผ้าใยแก้ว จึงไม่ลามไฟได้ง่าย
·การตัดและติดตั้งง่ายช่วยให้สร้างท่อได้ง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดและระบายลมให้กับเครื่องปรับอากาศ, อุปกรณ์ผลิตและหมุนเวียนลมร้อน

รหัสสินค้า
DC-MD18-050-05
DC-MD18-065-05
DC-MD18-075-05
DC-MD18-090-05
DC-MD18-100-05
DC-MD18-125-05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(Ø)
OD
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว)

฿ 4,048.60

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 5155.011050(2)

฿ 100.00

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น ขอราคา 667014065(2 1/2)

฿ 5,506.41

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 768016075(3)

฿ 5,824.57

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น 82 วัน 91.595.519090(3 1/2)

฿ 6,255.76

DUCT HOSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5105.5210100(4)

฿ 100.00

KFC DUCT HOSE 1 ชิ้น ขอราคา 126.5130.5250125(5)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ผ้าแก้ว อะลูมิเนียม ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน / ความทนไฟ
สี สีเทา ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) 0.007
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 180 ความยาว(ม.) 5