(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยความเป็นท่อดักท์อเนกประสงค์ จึงใช้งานได้หลากหลายและได้รับความไว้วางใจในคุณภาพที่ดีเยี่ยม
· ตัดและติดตั้งง่าย สะดวกต่องานวางท่อ
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดฝุ่นและปรับอากาศในอาคาร
· ข้อต่อ ⌀175 ทำจากยาง (EPDM)
· ข้อต่อติดตั้งทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริม
(*) T ต่อท้ายหมายถึงขนาดมาตรฐาน ในส่วนการตัด จะใช้หน่วยเป็น M
ตัวอย่าง) DC-D-100-15 หมายถึง “รหัสสินค้าขนาด ⌀100 ที่ความยาว 15 ม.”
รหัสสินค้า |
---|
DC-D-032-50-L1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 719.61 | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 1 | 32(1 1/4) |
กำลังโหลด …
ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DC-D-032-50-L1 ในชุด ท่อดักท์ รุ่น D
รหัสสินค้า |
---|
DC-D-032-50-L10 |
DC-D-032-50-L2 |
DC-D-032-50-L3 |
DC-D-032-50-L4 |
DC-D-032-50-L5 |
DC-D-032-50-L6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางมม. (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,700.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 10 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,059.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 2 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,409.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 3 | 32(1 1/4) | ||
฿ 1,880.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 4 | 32(1 1/4) | ||
฿ 2,350.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 5 | 32(1 1/4) | ||
฿ 2,820.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) + โพลีโพรพีลีน | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 6 | 32(1 1/4) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง