(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ตลับลูกปืนเรเดียล สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้และล้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเงียบ
รหัสสินค้า |
---|
SSJ-150NRB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,296.04 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 190 | ไม่ | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เงียบ | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10](daN) | 80.01 ถึง 140.00 | วัสดุ ล้อ | ยาง ( ล้อ เรซิ่น ) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทรูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSJ-150NRB ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป ทำงานเงียบ สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง รุ่น S ซีรี่ส์ SSJ/SSK (Gold Caster)
รหัสสินค้า |
---|
SSJ-125NRB |
SSJ-125NRB-S |
SSJ-150NRB-S |
SSK-100NRB |
SSK-125NRB |
SSK-150NRB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,212.39 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 168 | ไม่ | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | ||
฿ 1,348.51 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 168 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | ||
฿ 1,434.57 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 190 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | ||
฿ 607.49 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 132 | ไม่ | 98 | 68(71) | 68(71) | 110 | 0 | 100 | 32 | |
฿ 781.76 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 168 | ไม่ | 117.6 | 75(80) | 75(80) | 140 | 94 | 125 | 38 | |
฿ 869.03 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 190 | ไม่ | 127.4 | 75(80) | 75(80) | 140 | 94 | 150 | 38 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง