1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อใช้งานทั่วไป ทำงานเงียบ สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง รุ่น S ซีรี่ส์ SSJ/SSK (Gold Caster) (รหัสสินค้า)

TSS CASTERS

ลูกล้อใช้งานทั่วไป ทำงานเงียบ สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง รุ่น S ซีรี่ส์ SSJ/SSK (Gold Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 607.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ตลับลูกปืนเรเดียล สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้และล้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเงียบ

รหัสสินค้า
SSJ-150NRB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,296.04

TSS CASTERS 1 ชิ้น 9 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์190ไม่127.475(80)75(80)10210215038

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ เงียบ ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10](daN) 80.01 ถึง 140.00 วัสดุ ล้อ ยาง ( ล้อ เรซิ่น )
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทรูติดตั้ง หลุมเจาะรู
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSJ-150NRB ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป ทำงานเงียบ สำหรับเหล็กแผ่นที่รับโหลดน้ำหนักปานกลาง รุ่น S ซีรี่ส์ SSJ/SSK (Gold Caster)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SSJ-125NRB
SSJ-125NRB-S
SSJ-150NRB-S
SSK-100NRB
SSK-125NRB
SSK-150NRB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ ยาวในทิศทาง P1
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,212.39

1 ชิ้น 9 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์168ไม่117.675(80)75(80)10210212538

฿ 1,348.51

1 ชิ้น 9 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์168ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน117.675(80)75(80)10210212538

฿ 1,434.57

1 ชิ้น 9 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์190ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน127.475(80)75(80)10210215038

฿ 607.49

1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท132ไม่9868(71)68(71)110010032

฿ 781.76

1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท168ไม่117.675(80)75(80)1409412538

฿ 869.03

1 ชิ้น 9 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท190ไม่127.475(80)75(80)1409415038